CSS 2.2-1/3-EMC - Speed starter
1721310

Förbereds för CRA:s krav

Speed starter med mjukstart och inställbart varvtal för reversering av motorer upp till 230 V AC och 2,2 kW, inställbart motorskydd, analog ingång, STO-funktion upp till SIL 3 / PL e, enfasig lastingång, med integrerat avstörningsfilter

Produktdetaljer









Kompatibla produkter