EV-T2SOC-B-C - Skyddslock
1463745

CHARX connect modular, Typ 2, Skyddslock, Basic, Tillbehör, Kantig, Montering från framsidan, M5-gänga, med självstängande mekanism, med märkning C, för fastsättning på infrastruktur-ladduttag, C-märkning genom laser enligt DIN EN 17186 under PHOENIX CONTACT-loggan, IEC 62196-2

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Anpassad varumärkning genom att du kan använda din egen logotyp
Tillförlitligt skydd för ditt ladduttag mot väder och vandalisering