Avisoleringsverktyg
QUICK WIREFOX 18 EM - Reservkniv
QUICK WIREFOX 18 EM
-
Reservkniv
1207378
Reservkniv för QUICK WIREFOX 18
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kniv
Mått
Bredd
20 mm
Längd
41 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1207378
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BH312Z
Produktnyckel
BH312Z
GTIN
4017918194123
Vikt per styck (inklusive förpackning)
15,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
15,9 g
Tullnummer
82032000
Ursprungsland
GB
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkännanden
EAC
Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ej tillämplig
(EEE), får inte användas i EEE)
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
4,08 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Sökte ofta
Skaltänger
Produkthjälp