PI-EX-RPSS
-
Repeterare
2865243
Analog ingång med egensäkerhet: repeterare, HART-transparent. Matar 2-ledar-mätomvandlare med egensäkerhet installerade i explosionsfarligt område och överför 4 mA ... 20 mA-signalen till en last i säkert område. Galvanisk 3-vägs isolation (ingång/utgång/försörjning).
Produktdetaljer
| Produkttyp | Isolationsförstärkare |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA) | |
| svar på en överföring (10-90%) | < 600 µs (vid hopp 4 mA 20 mA) |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (av slutvärdet) |
| Typiskt överföringsfel | < 0,05 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolering | Säker frånskiljning enligt IEC/EN 61010-1 |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Galvanisk isolation ingång / försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V (Toppvärde enligt IEC/EN 60079-11) |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | < 60 mA (vid 24 V DC) |
| Förlusteffekt | < 1,1 W (vid 24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Beskrivning av ingången | egensäker |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Transmittermatningsspänning | > 16 V (vid 20 mA) |
| > 15,3 V (vid 22,5 mA) | |
| Signal: Ström | |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, extern matningsspänning 14 V ... 26 V) | |
| Last/utgångslast strömutgång | < 600 Ω (vid 20 mA) |
| < 525 Ω (vid 22,5 mA) | |
| Utgångsrippel | < 20 mVeff |
| Utgångsförhållande vid fel | 0 mA (Kabelbrott på ingången) |
| ≥ 24 mA (Ledningskortslutning i ingången) | |
| Säkerhetstekniska data | |
| Max. utgångsspänning Uo | 25,2 V |
| Max. utgångsström Io | 93 mA |
| Max. utgångseffekt Po | 590 mW |
| Säkerhetsteknisk maximalspänning Um | 253 V AC |
| IIB: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 4 mH / 820 nF |
| IIC: max. yttre induktans Lo / max. yttre kapacitans Co | 2 mH / 107 nF |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Stödda protokoll | HART-transparent |
| Statusindikering | LED spänningsförsörjning, PWR (grön) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,4 mm |
| Höjd | 79 mm |
| Djup | 118,4 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Kåpans material | PBT och polyamid PA oförstärkt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326 |
| ATEX | |
| Märkning | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| EAC Ex | |
| Märkning | [Ex ia Ga] IIC |
| Certifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Galvanisk isolation | 3-vägs isolation |
| Artikelnr | 2865243 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1XXX |
| Produktnyckel | DK1XXX |
| GTIN | 4046356164290 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 102,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 97,3 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge