SACC-CIM12FSD4PL180THRSAMPLE
-
Prov-set
1413557
Inbyggnadskontakt för bussystem, hona, Ethernet, 4-polig, D-kodad, med rak THR-lödanslutning, endast kontaktinsats
Produktdetaljer
| Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
| Produkttyp | Kontaktinsats |
| Poltal | 4 |
| Kodning | D |
| Typ av gänga | M12 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 2,5 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 250 V |
| Märkström IN | 4 A |
| Anslutningstyp | THR-lödanslutning |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, packning | FKM |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PA 6T |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hona |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Kodning | D |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | > 100 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP67 |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| -40 °C ... 85 °C (utan mekanisk aktivering) | |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
| Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1413557 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | ABQAGS |
| Produktnyckel | ABQAGS |
| GTIN | 4055626008271 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2,575 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | ff1849ec-2034-4599-9373-bdd3278b3b73 |
Kompatibla produkter
-
-
PROT-M12 SH - Låsskruv 1503302
-
PROT-M12 FB - Låsskruv 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - Metalldel för insatser 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Metalldel för insatser 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Metalldel för insatser 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Metalldel för insatser 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Metalldel för insatser 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Metalldel för insatser 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Metalldel för insatser 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Metalldel för insatser 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Metalldel för insatser 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Metalldel för insatser 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Metalldel för insatser 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Metalldel för insatser 1249211
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge