Hanteringsprogramvara för diagnostik och konfiguration
Kostnadseffektiv produktion förutsätter maximal tillgänglighet. Programvaruverktygen hjälper dig inte bara att ta anläggningen i drift snabbare – med dem kan du också effektivt övervaka dem och diagnostisera fel. Vi erbjuder omfattande lösningar för en effektiv användning av Ethernet-, PROFINET- eller INTERBUS-nätverk i automationsanläggningar.
Programvara för hantering av enheter, för att uppdatera firmware, programvara eller certifikat för enheter med en integrerad OPC-UA-server. Programvaran Device an Update Management finns tillgänglig kostnadsfritt under Downloads. För uppdatering av firmware och programvara krävs en avgiftsbelagd licens som du kan köpa.
Projekteringsverktyg för Inline- och Axioline F-I/O-stationer, inkl. Axioline Smart Elements (kostnadsfri nedladdning)
5
Hantering av enheter och uppdateringar
Ju smartare automationskomponenterna blir och ju mer de kommunicerar med t.ex. fjärrsystem (molnsystem), desto viktigare är det att ha uppdaterad firmware för de enskilda komponenterna. Med den OPC UA-baserade hanteringen av enheter och uppdateringar kan uppdateringar utföras manuellt eller automatiskt
– oberoende av tillverkaren. Det sparar tid och pengar och minimerar risken för cyberattacker.
Varför ger hantering av enheter och uppdateringar dig mer säkerhet?
Säkerhetsrisker på grund av föråldrad firmware åtgärdas i ett tidigt skede
Firmware från tillverkaren tillhandahålls automatiskt och möjliggör enkel automatisering av uppdateringarna
Enkel inventering av data om maskinvara och firmware (översikt över programvaru-/firmwarestatus för alla enheter)
Skapa, distribuera och hantera säkra OPC UA-servercertifikat
Genomgående REST-API för enkel integration i befintliga system
Hantering av enheter och uppdateringar är grunden för optimal cybersäkerhet hos företag.
Enhetlig hantering av enheter och uppdateringar
Integrationsmöjligheter
Hantering av enheter och uppdateringar kan dessutom utföras: