SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - Program-/konfigurationsminne
2400436

Program- och konfigurationsminne för utökning av det interna flashminnet, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för IEC-61850-kommunikation och funktionsblocksbibliotek. Licenspliktiga funktionsblock finner du i dokumentationen.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Licensnyckel för IEC 61850 kommunikation med funktionskomponent-bibliotek
Lagring av applikationsprogrammen och andra filer i PLC:ns filsystem.
Program- och konfigurationsminne, jackbart, för IEC 61850 kommunikation med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock.