VMT 7015 KMT
-
Panel-PC
1029101
Panel-PC, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 16,2 milj. färger, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB frontsidigt med skydd IP65 (kan deaktiveras per mjukvara)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, utan användarmjukvara.