VMT 701X EXT PS - Nätdel
VMT 701X EXT PS
-
Nätdel
2400258
Tillbehör, extern nätdel för en IPC i IP65-kapsling
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Användningsanvisning
Användningsanvisning
Endast för industriell användning
Ingångsdata
Ingångsspänningsområde
96 V AC ... 264 V AC
Ingångsspänningsområde AC
96 V AC ... 264 V AC
Frekvensområde AC
47 Hz ... 63 Hz
Utgångsdata
Nominell utspänning
24 V
Uteffekt
72 W
Anslutningsdata
Utgång
Anslutningstyp
COMBICON-kontakt
Artikelegenskaper
Produkttyp
Strömförsörjning
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2400258
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
DRBBAZ
Produktnyckel
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
Vikt per styck (inklusive förpackning)
700,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
400 g
Tullnummer
85044083
Ursprungsland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)