VMT - mobilitet på ett enkelt sätt!
VMT 7010 är en prestationskraftig terminal-PC med pekskärm och front USB som är inbyggd i en tilltalande kåpa av pressgjuten aluminium med plastfront. Terminalen levereras seriemässigt med ett mjukvarutangentbord. På programvarutangentbordet finns alla alfanumeriska knappar som finns på ett standardmässigt tangentbord. Det finns även möjlighet att beställa en separat siffer-knappsats.
VMT 7010 har en 10,4“ färg-TFT-display med hög upplösning och en upplösning på 1024 x 768 bildpunkter.
Den platta terminalen utmärker sig framförallt genom den höga skyddsklassen, IP65, och den enkla direktmonteringen på maskinen. Tack vare spänningsförsörjningen på 10 - 35 V är VMT 7010 särskilt lämplig för mobil användning.
Monteringen kan göras antingen med en fästvinkel (vänster och höger), bordsfot, fäste enligt VESA-standard eller med Rittals tväranslutningsadapter.
Följande utrustning kan konfigureras individuellt: bl.a. dataminne och operativsystem.
VMT 7010
-
Panel-PC
2400158
Konfigurerbar IPC i IP65 med pekskärm, 10,4"-display, slutet hölje. Konfigurerbar: bl.a. dataminne och operativsystem.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Helt sluten kapsling i IP65
Fläktlös konstruktion
Energieffektiva Intel® ATOM™-processorer
Utvidgat temperaturområde
Optimal nätförbindelse tack vare Gigabit-Ethernet eller WLAN
Omfattande tillbehörsprogram