CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Överspänningsskydd
2801057
Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakter hona-hona
Produktdetaljer
| Produkttyp | Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem |
| IEC provklass | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstruktion | Adapter |
| Poltal | 1 |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Anslutningstyp | N-kontakt 50 Ω |
| Åtdragningsmoment | 1,5 Nm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 25 mm |
| Höjd | 77,5 mm |
| Längd | 78,7 mm |
| Färg | nickelfärgad |
| svart (RAL 9005) | |
| Kåpans material | HPb59-1 |
| Material kåpans yta | Cu-Sn-Zn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material innerkabel | QSn6.5-0.1 |
| Material innerkabelyta | Guld |
| Material isolerkropp | PTFE |
| Material fjäderkontakt | QSn6.5-0.1 |
| Mekaniska data | |
| Öppen sidovägg | Nej |
| Kraftriktning | Line-Shield/Earth Ground |
| Märkström | 5 A (25 °C) |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-jord) | 50 kA |
| Märkavledarstötström In (8/20) µs (tråd-skärm) | 50 kA |
| Impulsavledningsström limp (10/350) µs | 20 kA |
| Summastötström (8/20) μs | 60 kA |
| Summastötström (10/350) μs | 20 kA |
| Total avledarstötström ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-jord) | 60 kA |
| Avledarstötström Imax (8/20) µs maximalt (ledare-skärm) | 60 kA |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-jord) spike | ≤ 1 V |
| Utgångsspänningsbegränsning vid 1 KV/µs (ledare-skärm) spike | ≤ 1 V |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-jord) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Skyddsnivå Up (kabelfläta-skärm) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Kabelförlust aE, osym. | typ. 0,1 dB |
| Frekvensområde | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Fast vågförhållande VSWR i 50 Ω-system | typ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Tillåten HF-effekt Pmax vid VSWR=xx (50-Ohm-system) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Signalering överspänningsskydd defekt | inga |
| Stötströmskapacitet (ledare-jord) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP68 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | 2000 m |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61643-21/A1 |
| Anmärkning | 2008 |
| Standarder/föreskrifter | EN 61643-21/A1 |
| Anmärkning | 2009 |
| Monteringssätt | Anslutningsspecifik adapter |
| Artikelnr | 2801057 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | CL3312 |
| Produktnyckel | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 288,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 276 g |
| Tullnummer | 85363010 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge