Detta optiska signalelement är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av högst fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäderanslutning. För montering av ljustornet används olika tillbehörsmaterial. Observera att PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S-ljustorn (70 mm diameter).
PSD-S 50 OE LED BL
-
Optiskt element
1018737
Permanent ljuselement, 16 V DC ... 26 V DC, blå, LED
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Hög ljus- och färgintensitet
LED-livslängd 100000 h
Låg strömförbrukning
Slät utvändig design
Kapslingsklass IP65