TC ETH EXTENDER S19 - Modem
2702077

19" Ethernet-kommunikationsenhet för nätanslutning av anläggningar och stationer via SHDSL-teknik. Datahastigheter upp till 30 MBit/s, avstånd upp till 20 km på företagsegna kopparledningar via linje-, stjärn- och ringtopologier. Diagnostik via LED:s eller program.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer