PSI-MODEM/ETH
-
Modem
2313300
Industriellt Ethernet-modem för montering på EN-bärskena. För teledrift i Europa, USA och Kanada. Ethernet-gränssnitt, galvanisk 3-vägs-isolation, spänningsförsörjning 24 V DC
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Produkttyp | Modem |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation | VCC // PSTN // Ethernet |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Nätkonfiguration | Fast telenät |
| Provspänning datagränssnitt/försörjning | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning datagränssnitt | 1500 V |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC (jackbar skruvplint COMBICON) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC ±5 % (alternativ eller redundant, via bakplanskontakten och systemströmförsörjningen) |
| Strömförbrukning typisk | < 100 mA (24 V DC) |
| < 70 mA (Standby) | |
| Funktion | |
| Management | webbaserat styrsystem, SNMP eller Factory Manager programvara FL SWT |
| Försörjning | |
| Åtdragningsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Webbserver | ja |
| Data: Ethernet-gränssnitt, 10/100Base-T(X) enligt IEEE 802.3 | |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
| Antal kanaler | 1 |
| Överföringssträcka | 100 m (Partvinnad skärmad) |
| Stödda protokoll | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet/IP™, CHAP |
| hjälpprotokoll | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Dataflödeskontroll/protokoll | TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, EtherNet IP, CHAP |
| Data: PSTN-Port (a/b-Line) | |
| Seriell överföringshastighet | 300 Bd ... 56 kBd |
| Anslutningstyp | RJ12, 6-polig |
| förfarande vid val | konfigurerbart ton-/impulsval via programvara |
| Felkorrektur | V.42 (LAP-M eller MNP 2 upp till 4) |
| Datakompression | V.42bis (genommatning 4:1), MNP 5 (genommatning 2:1) |
| Akustisk signalering | Integrerat piezo (under väljarförloppet) |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Material (Kapsling) | PA V0 |
| Fritt fall enligt IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g per vibration |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 15g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| : Lagring: 30g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimpuls |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Höjdläge | ≤ 5000 m (Begränsning, se tillverkarförklaring för drift på höjden) |
| ≤ 2000 m (enligt UL) | |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | ± 6 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Lufturladdning | ± 8 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | Testskarphetsgrad 3 |
| Fältstyrka | 10 V/m |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | ± 2 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Signal | ± 1 kV (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Ingång | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55032 |
| Anmärkning | Klass A, användningsområde industri |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2313300 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC412 |
| Produktnyckel | DNC412 |
| GTIN | 4046356308083 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 336,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 290,4 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891003
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patchpanel 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - Ethernet-extender 2313643
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2707437
Fördelar
Callback-funktion
Inställbar, selektiv samtalsmottagning
Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
Upprättning av anslutning med lösenordsskydd
Högvärdig galvanisk isolation
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge