Låsställdon med 12 V strömförsörjning för ladduttag
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2
-
Låsning
1300179
CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Låsning, Tillbehör, Ensidigt anslutna enkelledare, längd: 0,5 m, låsställdon: 12 V, 3-polig, med enkelledare, med fäste, för att låsa CHARX connect modular-infrastrukturladduttag när de är anslutna, IEC 61851-1
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Standardiserat, platsbesparande utrymme