Låsställdon med 12 V strömförsörjning för ladduttag
EV-T2M3SL-E-LOCK12V
-
Låsning
1208745
CHARX connect basic, Typ 2, GB/T, Låsning, Tillbehör, låsställdon: 12 V, 3-polig, utan enkelledare, med fäste, för att låsa CHARX connect basic-infrastrukturladduttag när de är anslutna, IEC 61851-1
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Integrerad låsning under laddning
Låsställdonets manuella nödupplåsning
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Standardiserat, platsbesparande utrymme