TMP/CHARGER - Laddare
0803670

Laddare för THERMOMARK PRIME Akku (TMP/ACCU), med polaritetsskydd och indikering av driftspänning, driftspänning 10,8 V till 24 V

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Laddare för THERMOMARK PRIME
Möjliggör laddning av TMP/ACCU utan tryckknapp
Laddaren försörjs av en extern strömförsörjning (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) eller direkt av en 12 V-cigarettändare för bil (ingångsspänning 11 V till 14 V) med den bifogade kabeln (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)