Reservbatteri till THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Produktdetaljer
Produkttyp
Batteri
Omgivningsförhållanden
Rekommenderade lagerförhållanden
0 ... 45 °C / 45–85 % relativ luftfuktighet.
Artikelnr
0803668
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BG122Z
Produktnyckel
BG122Z
GTIN
4055626247762
Vikt per styck (inklusive förpackning)
812,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
812,7 g
Tullnummer
85078000
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Godkännande-ID: UL-Recognized
EAC
Godkännande-ID: KZ 27978
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ej tillämplig
(EEE), får inte användas i EEE)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)