MKDS 1/ 4-3,5 PROFINET 2 - Kretskortsplint
1050488

produktserie COMBICON Terminals S
area 1,5 mm2
delning 3,5 mm
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
skruvhuvudsprofil Spårskruv
monteringssätt Våglödning

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 200 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDS 1 PROFINET, delning: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Kretskortsplinten uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" från 05/2017, lämplig för CAT5

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Uppfyller kraven i "Guideline for PROFINET" i fattningen 05/2017
Uppfyller CAT5-kraven enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801
Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Tillåter anslutning av två ledare
Minsta konstruktion för varje ledararea