Kretskortsplintar
GRZ/E 2,5 - Delningsutökare
GRZ/E 2,5
-
Delningsutökare
1709054
Distansstycke, 2,5 mm brett
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Delningsutökare
Produktfamilj
DECKEL + RZ + DP
Poltal
1
Materialuppgifter
Färg (Kapsling)
grön (RAL 6021)
Kontaktyta
Tenn Sn
Mått
Bredd
2,5 mm
Höjd
18,5 mm
Längd
19 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1709054
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Försäljningskod
AARZCA
Produktnyckel
AARZCA
GTIN
4017918023591
Vikt per styck (inklusive förpackning)
0,56 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
0,532 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Tillbehör
KDS 2,5
-
Kretskortsplint
1705016
GKDS/E
-
Kretskortsplint
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
Kretskortsplint
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
Kretskortsplint
1709119
GKDS/E BU
-
Kretskortsplint
1709096
GKDS/E A0 BK
-
Kretskortsplint
1706015
Produkthjälp