DEK-TR/INV
-
Kopplingsförstärkare
2964319
Inverteringsmodul. Inverteringsmodulen inverterar signaler från jordade NPN transistor-utgångar till pluskopplade PNP-utgångar, samt signaler från PNP- till NPN-kopplade signaler.
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Användning av bryggorna EB 80-DIK... i DEK-plintar: p.g.a av möjligheten (liten möjlighet) att DEK-kapslingen utvidgas till följd av fuktighet som tas upp ur luften och ett ofördelaktigt toleransspel mellan ett stort antal DEK-plintar och EB 80-DIK...-bryggan, rekommenderar vi vid användning av EB 80-DIK...-bryggan, att separera dessa efter 10 till 12 DEK-plintar och istället sätta in en trådbrygga till respektive nästa DEK-plint. |
| Produkttyp | Optokopplarmodul |
| Produktfamilj | DEK |
| Användning | Inverteringsmodul |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,8 W |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 20 V DC ... 30 V DC |
| Typisk ingångsström vid UN | 200 mA |
| Överföringsfrekvens | 15 kHz |
| NPN | |
| Gränsvärde "1"-signal spänning | < 5 V (vid UV = 24 V; < (UV - 19 V)) |
| Gränsvärde "0"-signal spänning | > 15 V (vid UV = 24 V; > (UV - 9 V)) |
| Ingångssignal spänning minimal | -2 V |
| Ingångssignal spänning maximal | 26 V (vid UV = 24 V; UV + 2 V) |
| PNP | |
| Gränsvärde "1"-signal spänning | > 19 V |
| Gränsvärde "0"-signal spänning | < 9 V |
| Ingångssignal spänning minimal | -2 V |
| Ingångssignal spänning maximal | 26 V (vid UV = 24 V; UV + 2 V) |
| Strömbelastningsförmåga | 200 mA |
| Läckström | < 1 mA |
| Restspänning | < 1 V |
| Överföringsfrekvens | 15 kHz |
| Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
| Utgångsmärkspänning | max. ± 26 V |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 56 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2964319 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK61A3 |
| Produktnyckel | DK61A3 |
| GTIN | 4017918176068 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 20,15 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 19,9 g |
| Tullnummer | 85365019 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
EB 2- DIK RD - Insticksbrygga 2716693
-
EB 3- DIK RD - Insticksbrygga 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insticksbrygga 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insticksbrygga 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insticksbrygga 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insticksbrygga 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insticksbrygga 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insticksbrygga 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insticksbrygga 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Skiljeplatta 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 5060935
-
DIKD 1,5 - Givar-/ställdonsplint 2715979
Fördelar
Inverteringsmodul DEK-TR/INV inverterar signaler från jordade NPN transistor-utgångar till pluskopplade PNP-utgångar, samt signaler från PNP- till NPN-kopplade signaler
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge