ME 12,5 OT-MKDSO GN - Kapslingsöverdel
2906830

DIN-skenekapsling, Kapslingsöverdel för kretskortsplintar med skruvanslutning, bredd: 12,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: grön (liknande RAL 6021)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Montering utan verktyg
Finns i byggbredder från 12.5 mm ... 90 mm, modulärt expanderbar
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt