PRC 5-SPLK-2,5 - Kabelförbindningar
1274812

anslutningstyp

Kabelförbindningar, Artikelserie: PRC 35, konstruktion: rak, färg: svart, poltal: 5, ledararea min.: 0,75 mm2, ledararea max.: 4 mm2, märkspänning: 1000, märkström: 32 A, Anslutningstyp: Skruvanslutning, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel förlängning och reparation av ledningar och kablar
Lämplig för användning utomhus tack vare UV- och saltvattenbeständiga plastmaterial
Patenterad låsningsteknik förhindrar att kapslingar öppnas av misstag