Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Med den här plinten kan du registrera signaler från vanligt förekommande termoelement. Stöd finns för 13 olika termoelementtyper enligt DIN EN 60584-1 och DIN 43710 samt en linjär spänningsingång på -15 mV till +85 mV. Speciella konstruktionsåtgärder och tester möjliggör att plinten kan användas under extrema omgivningsförhållanden.
IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC
-
Temperaturmodul
2701216
Inline, Temperaturregistreringsklämma, Analoga UTH-ingångar: 2 (Termoelement eller linjär spänning), anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
2 differensingångar för termoelement eller linjär spänning
1 ingång för ett externt kallt lödställe Pt 1000 eller Ni 1000
Oberoende parametrering av kanaler via bussystemet
Intern registrering och kompensering av temperaturen vid referenspunkten för omgivningstemperatur (parametrerbar)
Mätning av absolut och differentiell temperatur (parametrerbar)
Pt 1000-givare nära termoelementingångarnas anslutningsplintar för intern bestämning av referenspunktstemperaturen
- Visning av mätvärdet är möjligt i tre olika format
Kan användas under extrema miljöförhållanden
Utökat temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se även kapitel "Framgångsrikt test: Användning under extrema omgivningsförhållanden" i databladet)
Lackerade kretskort