Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL DO 1 AC
-
Inline-plint
2836748
Inline digital-utmatningsplint, utan tillbehör, 1 utgång, 12 till 253 V AC, 500 mA, 3-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulär |
| Antal kanaler | 1 |
| Programmeringsdata | |
| Längdkod (hex) | C2 |
| ID-kod (dec) | 189 |
| Längdkod (dec) | 194 |
| Processdatakanal | 2 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 2 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 2 Bit |
| Fältbussdatatelegram | |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 35 mA |
| Potentialer: Försörjning av periferin | |
| Spänningsförsörjning | 230 V AC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 0,5 A |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Nominellt värde) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5 V-försörjning (busslogik) / periferiområde | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Enskild provning | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Periferiområde / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Utgång/fas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 3-ledare |
| Antal utgångar | 1 |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Maximal utgångsström per modul | 500 mA |
| Nominell utspänning | 230 V AC |
| Utgångsspänningsområde | 12 V AC ... 253 V AC (över potentialrangerare) |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,2 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Färg | grå |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (i området från -25 °C ... +55 °C bör lämpliga åtgärder mot ökad luftfuktighet (> 85 %) vidtas.) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (en lätt daggbildning under kort tid får tillfälligtvis finnas på ytterkapseln) |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2836748 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI132 |
| GTIN | 4017918160463 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 61,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 61,8 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge