IB IL AI 4/EF
-
Inline-plint
2863478
Inline analog inmatningsplint med differensingångskanaler, 4 ingångar, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 2-, 3- eller 4-ledar-anslutningsteknik
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Kortslutning
Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
4 differenssignal-ingångar
Mätvärdesregistrering med 16 bitars upplösning
Diagnos- och statusindikeringar
Buss-synkront tillhandahållande av ingångsvärdena med mycket litet jitter (< 10 μs)