Säkerhetsplinten IB IL 400 SAFE 2 är avsedd för användning inom en Inline-station tillsammans med säkerhetsplinten IB IL 24 SAFE 1. Som kontaktutvidgning till IB IL 24 SAFE 1 fungerar plinten för frånkoppling av den 400 V trefasmatning för de efterföljande effektplintarna, vilka är till för koppling av asynkronmotorer. Motsvarande till ledningsförbindningen kan plinten användas i direkt anslutning med IB IL 24 SAFE 1 i applikationer i alla säkerhetskategorier, inklusive Kategori 4.
IB IL 400 SAFE 2
-
Inline-plint
2740795
Inline-säkerhetsplint, 3 slutkontakter, 1 brytkontakt, 200 V AC 600 V AC
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 63 mm |
| Höjd | 224 mm |
| Djup | 109 mm |
| Färg | grön |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, överbelastningsskydd; Säkring typ 2, 20 A gG (gl) |
| Utgångsspänningsområde | < 187 V AC ... 480 V AC +0 % (Driftspänning (ledarspänning)) |
| Resistiv nominell last | max. 5500 W |
| Signalfördröjning | typ. 45 ms (Frånslagningsfördröjning) |
| Relä | |
| Kontaktutförande | 3 slutande kontakter, 1 brytande kontakt (återföring) |
| Typ av kontakt | tvångsstyrd |
| Kopplingsspänning | 200 V AC (upp till 600 V AC) |
| Kopplingsström | 12 A (vid 400 V AC) |
| Brytförmåga | 5500 VA |
| Minimal kopplingsström | 100 mA |
| kopplingsfrekvens | max. 30 (per minut) |
| frånslagstid | < 20 ms |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Monteringsläge | Vågrätt på DIN-skena |
| Antal kanaler | 1 |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Nominellt värde) |
| Strömförbrukning | max. 270 mA |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | över potentialrangerare |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (Urtag ur segmentkretsen) |
| Spänningsområde | 20,4 V DC ... 27,6 V DC (inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | max. 270 mA (från US) |
| Strömförbrukning | max. 270 mA |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 45 °C (Avvikelse jämfört med Inline-specifikationen) |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (75 % i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (75 % i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %) |
| Mechanical test | |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g, 2 h per rumsriktning |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 5g, 11 ms varaktighet, halvsinus-chockimplus |
| Skyddsklass | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | Vågrätt på DIN-skena |
| Artikelnr | 2740795 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNA45Z |
| GTIN | 4017918193805 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 841,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 841,4 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge