IB IL 24 DO 8-2MBD
-
Inline-plint
2819037
Inline digital utmatningsplint, utan tillbehör, 8 utgångar, 24 V DC, 500 mA, överföringshastighet 2 Mbaud, 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 48,8 mm |
| Höjd | 119,8 mm |
| Djup | 71,5 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | Modulmått |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Färg | grön |
| Inline lokalbuss | |
| Anslutningstyp | Via Inline lokalbuss |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 189 |
| ID-kod (hex) | BD |
| Längdkod (hex) | 81 |
| Längdkod (dec) | 129 |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 0 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Registerlängd | 8 Bit |
| Behov av parameterdata | 3 Byte |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Antal utgångar | 8 |
| Skyddskoppling | Överlastskydd, kortslutningsskydd av utgångarna |
| Utgångsspänning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Maximal utgångsström per kanal | 500 mA |
| Maximal utgångsström per modul | 1 A |
| Nominell utspänning | 24 V DC (Spänningsdifferens vid Inominell ≤ 1 V) |
| Induktiv nominell last | 12 W |
| Nominell last lampor | 12 W |
| Resistiv nominell last | 12 VA |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
| Produktfamilj | Inline |
| Konstruktion | modulär |
| Inline | |
| Antal kanaler | 8 |
| Diagnosmeddelanden | Kortslutning eller överlast på de digitala utgångarna Felmeddelande i diagnos-kod (buss) samt indikation (2 Hz) via LED (D) på modulen |
| Potentialer: Matning av logiken (UL) | |
| Spänningsförsörjning | 7,5 V DC (över potentialrangerare) |
| Strömförbrukning | max. 85 mA |
| Potentialer: Matning av segmentkretsen (US) | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC (över potentialrangerare) |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
| Strömförbrukning | max. 4 A |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning inkommande fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 5-V-försörjning utgående fjärrbuss/7,5-V-försörjning (busslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 7,5-V-försörjning (busslogik)/24-V-försörjning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningsteknik | |
| Benämning anslutning | Inline-anslutningskontakt |
| Inline-anslutningskontakt | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2819037 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI132 |
| GTIN | 4017918876494 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 147,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 130 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 4 A
Diagnos- och statusindikeringar
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge