IB IL 24 DO 8-2A-2MBD-PAC - Inline-plint
2700877

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakter och märkningsfält

Produktdetaljer







Kompatibla produkter

Fördelar

8 digitala utgångar
Diagnos- och statusindikeringar
Märkström per utgång: 2 A
Plintens totala ström: 8 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik