Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för utmatning av digitala signaler.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Inline-plint
2742117
Inline digital-utmatningsplint, utan tillbehör, 8 utgångar, 24 V DC, 2 A, 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Märkström per utgång: 2 A
Godkänd för användning i en säkerhetsanpassad segmentkrets (beakta anvisningarna i databladet!)
Diagnos- och statusindikeringar
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Plintens totala ström: 8 A
Anslutning av ställdonen i 2-, 3- och 4-ledarteknik
8 digitala utgångar