IB IL 24 DO 4-2MBD-PAC - Digital modul
2861988

Förbereds för CRA:s krav

Inline, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 2 Mbit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält; Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Produktdetaljer









Fördelar

4 digitala utgångar
Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
Märkström per utgång: 500 mA
Plintens totala ström: 2 A
Kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
Diagnos- och statusindikeringar