Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station. Den används för registrering av digitala signaler.
IB IL 24 DI8-2MBD
-
Inline-plint
2819040
Inline digital inmatningsplint, utan tillbehör, 8 ingångar, 24 V DC, överföringshastighet 2 Mbaud, 4-ledar-anslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
8 digitala ingångar
Anslutning av givarna i 2-, 3- och 4-ledarteknik
Maximal tillåten lastström per givare: 250 mA
Maximal tillåten lastström från plinten: 2 A
Diagnos- och statusindikeringar