IB IL CNT-PAC - Funktionsmodul
2861852

Förbereds för CRA:s krav

Inline-räknarplint, komplett med tillbehör (anslutningskontakt och märkfält) 1 mätingång, 1 styringång, 1 utgång, 24 VDC, 500 mA, 3-ledar-anslutningsteknik

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

1 räknaringång
1 kontrollingång
1 kopplingsutgång som kan parametreras fritt
Fyra driftsätt: händelseräkning, tids- eller tillståndsstyrd frekvensmätning, tidsmätning (period- eller impulstid) och pulsgenerator
Bearbetning av 5 V- eller 24 V-signaler
Ingångsfrekvens upp till 100 kHz
16 bitar räknevärde vid tidsmätning
24 bitar räknevärde vid händelseräkning och frekvensmätning