FL SWITCH 4TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832810
Ethernet-switch, 4 TP-RJ45-portar, 10/100 Mbit/s och 1 fiberoptikport, 100 Mbit/s fullduplex i SC-D-format, automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), Autocrossing-funktion
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 112 mm |
| Färg | grön |
| Kåpans material | PA 6.6 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | 4 portar 10/100BaseT(X), autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s (RJ45) |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Antal kanaler | 4 |
| Ethernet fiberoptik | |
| Anslutningstyp | SC-Duplex |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet 100Base FX i SC-D |
| Överföringssträcka | 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 F 1000) |
| 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 F 800) | |
| 10000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 F 1000) | |
| 3000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 2,6 F 1000) | |
| Våglängd | 1300 nm |
| signal-LEDs | Mottagning av data, Link-status |
| Potentialfri signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Produkttyp | Switch |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switchfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/fullduplex, normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-switching-läge |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 100 mA (typisk) |
| Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/fullduplex, normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-switching-läge |
| Effektförbrukning | typ. 4,3 W |
| Lokal diagnos | US1, US2 Spänningsförsörjning US1, US2 LED grön |
| en LED per port Link aktiv LED grön | |
| en LED per port Mottagning av telegram LED gul | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 4,3 W |
| Testspänning | 500 V DC 1 min |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Fiberoptik | |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Anslutningsförsörjning | via COMBICON, max. ledararea 2,5 mm² |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 180 mA (vid US) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC (typisk) |
| Signalkontakt drivström | 100 mA (typisk) |
| Anslutningstyp | RJ45, skärmad resp. SC-D |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Vibration (drift) | enligt IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryck (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m ö.h.) |
| Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, svavelsulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, vardera vid 25 °C och 75 % luftfuktighet och en exponeringstid på fyra dagar |
| Fri från lackeringsförstörande substanser | enligt VW-specifikation |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 89/336/EMC |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (störutsändning) Kriterium A | |
| Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/fullduplex, normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-switching-läge |
| Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Artikelnr | 2832810 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNN111 |
| GTIN | 4017918911744 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 307 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 307 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge