FL SWITCH 2608 - Industrial Ethernet Switch
1106500

Förbereds för CRA:s krav

Managed Switch 2000 serie, 8 M12-portar 10/100 Mbit/s, kapslingsklass: IP65/IP66/IP67, Omgivningstemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Spänningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Utökat temperaturområde, Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1, Produkt certifierad enligt IEC 62443-4-2, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Fördelar

Robust IP67-kapsling
Enkel väggmontering