Utvecklad i enlighet med IEC 61850-3 (omgivningsförhållanden)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Ethernet-switch med åtta RJ45 portar, motsvarar standarderna IEC 61850-3 och IEEE 1613. Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten på 10/100 MBit/s (RJ45) med autocrossing-funktion.
Produktdetaljer
| Bredd | 54,4 mm |
| Höjd | 146,4 mm |
| Djup | 125 mm |
| Kåpans material | Aluminium |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Ethernet (RJ45) | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
| Överföringssträcka | 100 m |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-portar) |
| Dataflödeskontroll/protokoll | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Produkttyp | Switch |
| Produktfamilj | Unmanaged Switch 1000 |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| MTTF | 86,6 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftcykel 100 %) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switchfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfattar QoS och signalkontakt. Motsvarar norm IEC 61850-3 och IEEE 1613 |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
| Signalkontakt drivström | 100 mA |
| MAC adresstabell | 2k |
| Status- och diagnos-indikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Ytterligare funktioner | Autonegotiation |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfattar QoS och signalkontakt. Motsvarar norm IEC 61850-3 och IEEE 1613 |
| Lokal diagnos | US1, US2 Spänningsförsörjning LED grön |
| LNK/ACT Link-status/dataöverföring LED grön | |
| 100 Dataöverföringshastighet LED grön | |
| Larm Strömavbrott vid US1 eller US2/anslutningsavbrott | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 10,56 W |
| Överföringsmedium | Koppar |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| 48 V DC | |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Inkopplingsstötström | 9,84 A (0,2 ms) |
| Rippel | 3,6 VPP (inom det tillåtna spänningsområdet) |
| Strömförbrukning typisk | 440 mA (vid US = 24 V DC) |
| Funktion | |
| Signalkontakt drivspänning | 24 V DC |
| Signalkontakt drivström | 100 mA |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | jackbar skruvplint COMBICON |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 82 kPa ... 108 kPa (upp till 1500 m ö.h.) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålad immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsförd immunitet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Immunitet mot magnetfält) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-9 (immunitet mot pulsade magnetfält) Kriterium B | |
| EN 55022 (störutsändning) Kriterium B | |
| Immunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Unmanaged Switch/Autonegotiation, Normkonform IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfattar QoS och signalkontakt. Motsvarar norm IEC 61850-3 och IEEE 1613 |
| Statusindikering | LED:er: US1, US2 (redundant strömförsörjning), Link och Activity per port |
| Artikelnr | 2891065 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN115 |
| Produktnyckel | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 875 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 660 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Kretskortsanslutning 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Överspänningsskydd 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
E/NS 35 N - Ändstöd 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
Fördelar
Utökat drifttemperaturområde -40 °C ... 75 °C
QoS-prioriterade indikeringar (Quality of Service)
Nätverksstruktur enligt IEC 61850
IEEE 1613
Signalkontakt för diagnostik av spänningsförsörjning och link-status
Lokal diagnostik-indikering med LED:er
Avsedd för användning i omspänningsverk.
Identifieringen av Auto-Negotiation och Autocrossing underlättar installation och uppbyggnad
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge