Värt att veta
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
Tillbehör till radplintar
D-UDK-RELG - Ändbricka
D-UDK-RELG
-
Ändbricka
2777027
Ändbricka, bredd: 1,5 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Ändplatta
Mått
Bredd
1,5 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2777027
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
DK61BZ
Produktnyckel
DK61BZ
GTIN
4017918068615
Vikt per styck (inklusive förpackning)
4,29 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
4,2 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Godkännanden
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.A*30.B.01742
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp