TÜV SÜD-typgodkänd
Godkännande-ID: 704071905102-03| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E511681-20200609| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||
Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: orange, poltal: 1, ledararea min.: 95 mm2, ledararea max.: 120 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 350 A, Anslutningstyp: Crimp
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||