Niagara-Engineering-Tools och -bibliotek utökar Niagara Framework med standardiserade funktionsblock och verktyg för effektivare konstruktion. Istället för att bygga upp funktioner, datastrukturer och arbetsflöden från grunden i varje projekt arbetar du med återanvändbara bibliotek och en enhetlig systematik för rums- och VVS-automation. På så sätt kan projekt genomföras på ett mer konsekvent sätt, konstruktionsarbetet minskas och återkommande uppgifter hanteras betydligt snabbare.
Konstruktion för Niagara – standardiserad, skalbar, effektiv Minska konstruktionsarbetet och genomför byggprojekt snabbare – med kostnadsfria Niagara-bibliotek och verktyg för rums- och VVS-automation.
Ett system för effektiv Niagara-konstruktion
Inom fastighetsautomation med Niagara når traditionella tekniska tillvägagångssätt snabbt sina gränser:
Individuell programmering, olika projektstrukturer och manuell bearbetning av stora datamängder leder till hög arbetsinsats, risk för fel och långa idrifttagningstider.
Emalytics riktar sig till Niagara-systemintegratörer som vill ta itu med just dessa utmaningar. Istället för att utveckla logik från grunden i varje projekt arbetar du med återanvändbara funktionsblock och tydliga strukturer för rums- och VVS-automation.
Dessa kan enkelt parameterinställas, kombineras och användas projektövergripande.
Resultatet är mindre konstruktionsarbete, enhetliga projektstrukturer och betydligt snabbare genomförande – från enskilda anläggningar till projekt som omfattar flera anläggningar.
Samtidigt kan du stanna kvar i din vanliga miljö:
Alla bibliotek och konstruktionsverktyg är sömlöst integrerade i Niagara och kan användas direkt i befintliga projekt.
emalyticsHVAC för skalbar VVS-konstruktion
emalyticsHVAC omvandlar komplexa anläggningar till en tydlig, modulär struktur för VVS-konstruktion. Du arbetar med standardiserade funktionsblock för enheter, regleringar samt drift- och larmstatusar – istället för att programmera varje anläggningslogik individuellt.
På så sätt förblir även komplexa sammanhang transparenta, begripliga och lätta att underhålla. Samtidigt är logiken utformad för att samverka med koncept som rum, tid och energi. Detta skapar en enhetlig automationsarkitektur för fastighetsautomation med Niagara.
Från enskilda ventilationsanläggningar till projekt som omfattar flera anläggningar: emalyticsHVAC utgör grunden för standardiserade, skalbara och återanvändbara anläggningsstrukturer.
emalyticsRoom för standardiserad rumsautomation
emalyticsRoom skapar struktur på den särskilt komplexa nivån inom fastighetsautomation: rummet. Du arbetar med en enhetlig logik för rumsautomation inom områdena belysning, solskydd, temperatur och luft.
Istället för att ta fram individuella lösningar för varje rum kan du enkelt anpassa beprövade funktionsblock med hjälp av parametrar. Detta minskar konstruktionsarbetet, förenklar testningen och säkerställer ett enhetligt beteende i alla rum.
Oavsett om det gäller ett kontor, ett hotell, en skola eller ett funktionsrum – med emalyticsRoom skapar du en struktur en gång och kan sedan tillämpa den på hur många rum du vill. På så sätt blir rumsautomationen med Niagara planerbar, återanvändbar och skalbar.
Niagara-Engineering-Tools för effektiv massbearbetning
Den avgörande skillnaden ligger i konstruktionsprocessen: emalyticsHVAC innehåller integrerade Niagara-Engineering-Tools som gör det möjligt att bearbeta stora datamängder på ett strukturerat och effektivt sätt.
Datapunkter, namn, taggar, larm och historik kan hanteras centralt, konsekvent och på ett återanvändbart sätt – direkt i Niagara. Istället för manuell enskild bearbetning skapas ett tydligt arbetsflöde för massändringar och standardiserade resultat.
Detta minskar avsevärt tiden för konstruktion och idrifttagning, minimerar risken för fel och ger avsevärda fördelar när det gäller kvalitet, tid och kostnader. På så sätt omvandlas klassisk fastighetsautomation till en industriellt användbar process.
Din kontaktperson
Vanliga frågor (FAQ)
Phoenix Contacts Niagara-bibliotek tillhandahåller standardiserade funktionsblock för typiska VVS-applikationer. Utrustning, reglerkretsar, sekvensstyrningar samt driftsstrategier för uppvärmning, kylning, värmeåtervinning eller avfuktning kan avbildas på ett strukturerat sätt utan att varje funktion behöver programmeras separat. Detta gör komplexa reglerstrategier transparentare, enklare att utöka och lättare att underhålla på lång sikt.
Driftstatusar, felmeddelanden, underhållsfunktioner och manuell drift ingår redan i många funktionsblock. Detta skapar enhetliga larm- och statusstrukturer som är lätta att visualisera, dokumentera och koppla till överordnade system. Systemintegratörer drar nytta av enhetliga projektstandarder och slipper tidskrävande efterarbete vid larmhantering och diagnostik.
Med hjälp av konstruktionsverktygen går det att bearbeta stora datamängder centralt inom Niagara. Datapunkter, namn, taggar, larm, historik och ytterligare egenskaper kan på ett strukturerat sätt exporteras, anpassas och importeras på nytt. På så sätt kan hundratals eller tusentals ändringar genomföras på ett återanvändbart och konsekvent sätt. Det sparar tid, minskar risken för fel och underlättar standardiseringen projektövergripande.
Konstruktionsverktygen och biblioteken lämpar sig för projekt av alla storlekar – från enskilda byggnader till internationella lanseringar på flera platser. Särskilt när det gäller återkommande anläggningsstrukturer, standardiserade rumskoncept och stora mängder datapunkter lägger de grunden för en effektiv och skalbar Niagara-konstruktion. Systemintegratörer drar nytta av ökad återanvändbarhet, jämn kvalitet och ett betydligt snabbare genomförande av projekt.