PSK RTU 50 är en datalogger med integrerat GSM/GPRS-modem, 2 analoga och 4 digitala ingångar, 2 digitala utgångar, 1 seriellt gränssnitt och 1 Ethernet-gränssnitt. Tack vare det innovativa effekthandhavandet kan dataloggern drivas även på batterier eller solceller.
PSK RTU 50
-
Dataloggare
2400018
Datalogger med integrerat GSM/GPRS-modem, 2 analoga och 4 digitala ingångar, 4 digitala utgångar, 1 seriellt gränssnitt och 1 Ethernet-gränssnitt
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Dataloggare |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (plastkapsling) |
| Remanent dataminne | 1 MByte |
| IEC-61131-runtime-system | |
| Programminne | 832 kbyte |
| Effektförbrukning | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | max. 0,12 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Maximal strömupptagning | 100 mA |
| Strömförbrukning typisk | 5 mA |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | ja (batteribuffert) |
| Beskrivning realtidsklocka | ±9 s/m internt batteri |
| Analog: | |
| Antal ingångar | 2 |
| Anslutningstyp | COMBICON-kontakt |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Ingångsmotstånd strömingång | 50 Ω (mot jord) |
| Upplösning A/D-omvandlare | 12 Bit |
| Digital: | |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningsteknik | COMBICON |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Antal utgångar | 2 (Reläutgång) |
| Utgångsspänning | max. 60 V DC |
| Utgångsström | max. 1 A |
| Batterispänning | 3 V DC |
| Batterikapacitet | 235 mAh |
| Anslutningstyp | COMBICON |
| Ingång/utgång, försörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 26 ... 14 |
| Trådlöst | |
| Beskrivning av gränssnittet | GSM / GPRS |
| Frekvensområde | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | SMA (female) |
| Impedans | 50 Ω |
| SIM-gränssnitt | 1,8-Volt och 3-Volt-SIM-kort |
| RS-232 | |
| Överföringsfysik | TTL-nivå |
| Antal kanaler | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Antal kanaler | 1 |
| Stödda protokoll | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| Seriell | |
| Bussystem | Övrigt |
| Information om anslutningsmetod | Speciellt gränssnitt för VEGABAR 66 |
| Antal kanaler | 1 |
| Ethernet | |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Antal kanaler | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
| Stödda protokoll | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Filformat/kodning | Konfigureringsprotokoll |
| Bredd | 210 mm |
| Höjd | 110 mm |
| Djup | 45 mm |
| Färg | silver/svart |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (enligt DIN EN 61131-2) |
| Stötar | 25g, kriterium 1, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Överensstämmelse med EMC-direktiv | Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Urladdning av statisk elektricitet (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B, ±6 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska Fält EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (Immunitet mot strålning) Kriterium A, 10 V/m | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Snabba Transienter (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EMC/burst) Kriterium B, Försörjningsledningar: ±2 kV, signal-/dataledningar ±2 kV | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transient Överspänning (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Stötpulser) Kriterium B | |
| Kontroll av störtålighet enligt EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Ledningsförda störstorlekar EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (ledningsbundna störningsvariabler) Kriterium A; Provspänning 10 V | |
| Kontroll av störsändning enligt EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 (störutsändning) Klass A | |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2400018 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DREDZX |
| Produktnyckel | DREDZX |
| GTIN | 4055626016429 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 980 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 475 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | NL |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Larmingångar och kopplingsutgångar
Integrerat GSM-/GPRS-modem
LED-diagnostikindikering
Låg strömförbrukning
Datalogger, gateway och alarmmanager
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge