SC 4/ 7 - COMBI-koppling
3042502

area
Ström Piktogram
spänning Piktogram

COMBI-koppling, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, poltal: 7, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer









Fördelar

Man kan använda standard-dragavlastningar
Testad för spårbunden trafik