FBP-2/C19 - Blindkontakt
3069504

Blindkontakt, VDE-kodad typ C19, delning: 8,2 mm, bredd: 187,5 mm, höjd: 81 mm, poltal: 19, färg: grå, monteringssätt: Anslutning i stiftlisten

Produktdetaljer








Fördelar

Ekonomisk tack vare behovsbaserad, modulär konstruktion och att det standardiserade CLPLINE complete-tillbehöret används
Blindkontakten för FAME... används som skyddslock för testblocket när testpropparna dras ur