WIREFOX-E 6SC - Avisoleringsverktyg
1212705
E-nummer: 1660237

Avisoleringsverktyg, för ledningar och ledare (särskilt för kortslutningssäkra kablar) från 1,5 - 6 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel / 1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Praktisk integrerad avbitare
Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Avisoleringsverktyg med ergonomiskt vinklad tångkropp
Avisoleringstången kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika
isolationsmaterial och ledarareor.
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor