PPS CLASSIC M
-
Kapverktyg
1206243
Profilkap, för kapning och stansning av standardiserade DIN skenor, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 samt för avkortning av NS 15 och neutralledare NLS‑CU 3/10, för 2 stansinsatser, enkelt byte av stansinsatser, med metrisk mätskena, leveranstillstånd utan stansinsatser
Produktdetaljer
| Produkttyp | Profil |
| Användning | DIN-skena och 2 hålstansare för NS 15/NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 och NLS‑CU 3/10 |
| Produktegenskap | Metrisk måttskena 1 m med ändstopp |
| Kan utrustas med 2 hålslagare (tillval) | |
| Med vikmekanism för enkelt byte av hålslagare | |
| Mycket robust konstruktion | |
| Gradfri kapning utan spån | |
| Optimerad spaköverföring | |
| För bordsmontering (skruvhål tillgängliga) |
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 230 mm |
| Längd | 100 mm |
| måttskenans längd | 1000 mm |
| Hävarmens längd | 860 mm |
| Materialstyrka max. | 1,5 mm |
| Färg | flerfärgad (RAL -) |
| Material | Stål |
| Artikelnr | 1206243 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BH3115 |
| Produktnyckel | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 21 500 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 21 500 g |
| Tullnummer | 82034000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig (EEE), får inte användas i EEE) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stansverktyg 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stansverktyg 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stansverktyg 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stansverktyg 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stansverktyg 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stansverktyg 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stansverktyg 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stansverktyg 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stansverktyg 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stansverktyg 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stansverktyg 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stansverktyg 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stansverktyg 1202726
-
PPS TABLE - Arbetsbänk 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Verktyg tillbehör 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stansverktyg 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stansverktyg 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stansverktyg 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stansverktyg 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stansverktyg 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stansverktyg 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stansverktyg 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stansverktyg 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stansverktyg 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stansverktyg 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stansverktyg 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stansverktyg 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stansverktyg 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stansverktyg 1202726
-
PPS END STOP - Verktyg tillbehör 1206311
-
PPS SPRING SET - Verktyg tillbehör 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Verktyg tillbehör 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Verktyg tillbehör 1206298
-
PPS LEVER - Verktyg tillbehör 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Verktyg tillbehör 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Verktyg tillbehör 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Verktyg tillbehör 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Verktyg tillbehör 1206405
-
PPS HANDLE - Verktyg tillbehör 1206188
Fördelar
Korta av grad- och spånfritt
Kraftbesparande och ledvänlig kapning tack vare optimerad spakutväxling
Snabb och bekväm justering av kaplängden med hjälp av ett anslag
Exakta och jämna snitt
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge