E/U
-
Ändstöd
1201455
E-nummer:
2911910
E-nummer:
2911910
Ändstöd, bredd: 8,5 mm, färg: grå
Ändstöd, bredd: 8,5 mm, färg: grå
| Produkttyp | Ändstöd |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 8,5 mm |
| Höjd | 23 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 33,4 mm |
| Längd | 23 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringssätt | NS 32 |
| Artikelnr | 1201455 |
| Antal/förp. | 100 Styck |
| Minsta beställningsantal | 100 Styck |
| Försäljningskod | BE7111 |
| Produktnyckel | BE7111 |
| GTIN | 4017918017330 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,488 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,488 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |