Värt att veta
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
Tillbehör till radplintar
D-XT 4 - Ändbricka
D-XT 4
-
Ändbricka
1343224
Ändbricka, djup: 29,05 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 55,9 mm, färg: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Ändplatta
Miljö- och livslängdsvillkor
Omgivningsförhållanden
Drifttemperatur
-60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)
-5 °C ... 70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet (drift)
20 % ... 90 %
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Materialuppgifter
Färg
grå (RAL 7042)
Material
PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94
V0
Mått
Bredd
2,2 mm
Höjd
55,9 mm
Djup
29,05 mm
Djup på NS 35/7,5
36,55 mm
Djup på NS 35/15
44,05 mm
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1343224
Antal/förp.
50 Styck
Minsta beställningsantal
50 Styck
Försäljningskod
BE2Z1X
Produktnyckel
BE2Z1X
GTIN
4063151654191
Vikt per styck (inklusive förpackning)
2,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
2 g
Tullnummer
85389099
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)