Patchpanel Patchpaneler fungerar som gränssnitt mellan fält- och apparatskåpskablage. Förutom den konventionella RJ45-anslutningen erbjuder de nya DIN-skeneenheterna även push-in-, IDC- eller skruvanslutning. Detta sparar mycket tid vid installationen. De levereras som varianter med integrerat överspänningsskydd och skärmströmsövervakning. Programmet kompletteras med Power-over-Ethernet-injektorer som kan försörja fjärrstyrda Ethernet-enheter med data och spänning via en och samma kabel.

Patchpanel

Fördelar

  • Snabb och enkel montering
  • Stort urval av olika anslutningstekniker
  • Överspänningsskydd för hög anläggningstillgänglighet
  • Omfattande godkännanden såsom ATEX, IECEx, UL och DNV GL-certifiering för fartyg
  • Anslutningsutrymmet döljs med en täckplatta på framsidan
  • Kompakt konstruktion

Flexibel anslutningsteknik och skyddat anslutningsutrymme

Ökad flexibilitet och tidsbesparing vid installationen: välj mellan IDC-, push-in-, skruv- och RJ45-anslutning.

Dolt kabelanslutningsutrymme: ett ledat lock täcker anslutningsutrymmet på fältkabelsidan med anslutningsplintar och skärmkontaktering. Detta skapar en enhetlig installationsbild. Det ser inte bara bättre ut - de känsliga anslutningskablarna skyddas dessutom mot yttre påverkan.

Skärmanslutning utan verktyg: anslutning utan lösa delar

Skärmanslutning utan verktyg

Skärmanslutning utan verktyg

Kabelskärmen ansluts enkelt till enheten utan verktyg – med bevarad dragavlastning. Lägg in kabeln i det avsedda schaktet på enheten och stäng skärmanslutningen – klart. Fördelen: kort installationstid tack vare anslutning utan verktyg och förlorbara delar.

Överspänningsskydd på fältkabelsidan

Patchpanelerna levereras som varianter med de nya funktionerna överspänningsskydd och skärmströmsövervakning. Det integrerade överspänningsskyddet skyddar enheterna och applikationerna mot höga spänningar som plötsligt kan uppstå i dataledningarna. Skärmströmsövervakningen för kablar kan användas för diagnostik i applikationer med Power-over-Ethernet. Om det uppstår potentialskillnader eller andra skärmströmmar på grund av elektromagnetisk kompatibilitet indikeras detta med en LED-lampa.

Översikt över patchpanel-familjen

Patchpanel PP-RJ-...
Patchpanel PP-RJ-...-E
Patchpanel PP-RJ-...-F
Patchpanel PP-RJ-...

Patchpanel PP-RJ-...-E

Patchpanel PP-RJ-...-F

Beskrivning Standard patchpanel Standard patchpanel med utökade godkännanden Patchpanel med överspänningsskydd
Anslutning RJ45, skruv, push-in, IDC RJ45, skruv, push-in, IDC RJ45, skruv, push-in, IDC
Godkännanden UL UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX, IECEx UL, UL HazLoc, DNV-GL, ATEX
Överspänningsskydd Nej Nej Ja
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan