Nytt säkerhetsrelä för explosionsfarliga områden

19.03.2026
Säkerhetsrelä PSR-MC35-EXI

Phoenix Contact utökar säkerhetsportföljen med det nya säkerhetsreläet PSR-MC35-EXI. Produkten möjliggör säker drift i krävande industriella miljöer. Den är speciellt utvecklad för användning i explosionsfarliga områden i zon 2. Enheten har också IECEx- och ATEX-godkännande och uppfyller därmed internationella säkerhetskrav.

Säkerhetsreläet fungerar tillförlitligt under krävande förhållanden. Ett lackerat kretskort skyddar mot korrosion. Det utökade temperaturområdet upp till +60 °C gör att den kan användas i många applikationer inom processteknik. Notera särskilt att den anslutna utrustningen t.o.m. får användas i zon0 (gas) och zon20 (damm).

Den kompakta konstruktionen sparar plats i apparatskåpet. Användningen av beprövad reläteknik gör att husbredden är endast 17,5 mm. Samtidigt uppfyller reläet säkerhetskrav upp till SIL 3 och PL e. För flexibla installationskrav finns produkten tillgänglig med antingen skruv- eller push-in-anslutning.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management