Första byggfasen av Phoenix Contacts nya mexikanska produktionsanläggning i Querétaro officiellt invigd
För att strategiskt utveckla Phoenix Contacts globala produktionsnätverk, förbättra leveranskedjorna och komma ännu närmare sina målmarknader har företaget utökat sitt produktionsnätverk på den amerikanska kontinenten. Produktionen har nu påbörjats i den första byggfasen vid anläggningen i Querétaro, Mexiko.
Den första byggfasen av den nybyggda produktionsanläggningen omfattar en yta på cirka 12 500 m² och var Phoenix Contacts första byggnad som planerades och byggdes med Building Information Modeling-metoden. Erfarenheter från konstruktion, produktion och logistik har införlivats i planeringen och konstruktionen. Utvecklingen av anläggningen i Querétaro präglades av internationalisering från första början. Medarbetare från USA, Tyskland, Kina, Spanien och Mexiko bidrog med olika professionella och kulturella perspektiv och hjälpte till gemensamt för att lösa komplexa frågeställning. ”Idag markerar vi det framgångsrika avslutet på en intensiv uppbyggnadsfas och början på ett nytt kapitel vid anläggningen i Querétaro. Tack till hela det internationella team som har gjort alla steg fram till denna dag möjliga”, säger Axel Wachholz, Chief Financial Officer på Phoenix Contact, och uttrycker sin uppskattning.
Provproduktionen av strömförsörjning har redan påbörjats i början av 2026. Framöver kommer produktionen att utökas till att omfatta elektrotekniska och elektroniska komponenter för apparatskåpstillverkning. Produktionsanläggningen i Querétaro är utformad för lång sikt och erbjuder utrymme för ytterligare tillväxt och andra affärsenheter inom Phoenix Contact, som kommer att etablera produktion här. En utbyggnad är också planerad, vilket kommer att öka den totala ytan till över 20 000 m² i framtiden. Det långsiktiga målet är att utöka anläggningen till cirka 700 anställda fram till 2032 och etablera den som en fast, strategisk del av det globala produktionsnätverket.