Ett framtidssäkert industriellt nätverk
Din lösning kan inte bli stabilare än nätverket du kommunicerar över, Phoenix Contact är med sin långa erfarenhet en av de största leverantörerna inom industriella nätverk, oberoende om du har behov av enkla unmanaged switchar eller patchpaneler, att knyta maskinnätverket till det administrativa eller att vilja skapa en säker krypterad fjärranslutning, kanske med en molntjänst för att förenkla handhavandet. Utmaningarna som ställs på leverantörerna blir hårdare och hårdare i och med Industri 4.0 och IoT kraven.
Fördelar
- Enkla industriell unmanaged Switchar med/utan fiberoptik
- Managed Switchar med redundansstöd och IT-funktionalitet
- Profinet och EIP switchar för total integrering i automationsnätverket
- NAT-Switchar för att knyta samman olika subnätverk
- WIFI/ Trådlösa nätverk
- Routrar för VPN och NAT-funktionalitet med brandväggar och DPI
- Molntjänster för fjärruppkoppling i form a mGuard Secure Cloud
Passar överallt
Oberoende om du vill installera nätverket på ett skepp (med krav på marina certifikat) eller direkt i ett ställverk (enligt IEC 61850-3) och kanske bara vill ha några extra portar. Redundans, automatisk IP-adressering, VLAN, Trunking etc, så har vi lösningen för dig. Vi jobbar konstant på att hålla våra nätverksenheter uppdaterade med den senaste teknologin så du alltid kan känna dig trygg.
Vill du ha hjälp?
Tveka inte att ta hjälp av vår expertis!
Vi hjälper dig gärna att optimera din nätverkslösning och kan om så önskas även handgripligen utbilda dig, samtidigt som vi tillsammans löser din applikation på plats hos dig eller på något av våra kontor.